Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 44807000
Código de pedido completo: 871951444807000

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003519762 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 269.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003519702 es_ES pdf 618.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003519702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003519702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 IES 14.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB