Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 31.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 31.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Código de pedido: 929003154402
Código de pedido completo: 871951441901800

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas