Philips TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON)

La mejor sustitución de LED para lámparas post-top HID HPL y SON con LED TrueForce

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Philips TrueForce proporcionan una solución LED sencilla con una rápida amortización para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y de sodio de alta presión (SON). Estas lámparas post-top aportan la eficiencia energética y las ventajas de larga vida útil del LED a la sustitución HID, lo que ofrece un ahorro instantáneo a cambio de una baja inversión inicial. Con el tamaño de lámpara y la distribución de la luz adecuados, los clientes pueden adaptar fácilmente las lámparas LED TrueForce a sus sistemas HPL y SON existentes, mejorando así la calidad de la luz con LED HID, sin tener que cambiar las luminarias ni sacrificar el efecto de luz.

Ventajas

  • Lámpara LED de alta luminosidad para sustitución de lámparas de vapor de mercurio (HPL) y lámparas de sodio alta presión (SON)

  • Ahorro de energía de hasta el 70%

Características

  • Larga duración - 50,000 horas (más del doble de duración que una HPL)

  • Mismo tamaño que las lámparas a sustituir

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Garajes
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • La instalación siempre debe ser realizada por un electricista o instalador cualificado. Utilice la guía de instalación para obtener instrucciones

  • https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON) es_ES pdf 316.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON)
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 14.9 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON)
Diversos activos - Software Plugins