Philips MASTER, LED HPL, Mazorca, EM/red, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Descripción del producto

MASTER, LED HPL, Mazorca, EM/red, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 63828300
Código de pedido completo: 871869963828300

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 197.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002006802 es_ES pdf 560.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002006802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB