Philips MASTER, LED HPL, Mazorca, EM/red, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Descripción del producto

MASTER, LED HPL, Mazorca, EM/red, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 63818400
Código de pedido completo: 871869963818400

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002006302 pdf 67.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 187.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002006302 es_ES pdf 551.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 pdf 148.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002006302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002006302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 ies 35.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB