Philips TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Una solución LED sencilla para la sustitución directa de lámparas HID en luminarias Campana con ahorro instantáneo y bajo coste inicial

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips TrueForce LED Industrial and Retail UNIVERSAL (Highbay – MH) ofrecen una solución de amortización fácil y rápida para sustituir lámparas HID en aplicaciones a gran altura, porque están diseñadas para aplicaciones en luminarias campana. El diseño de la lámpara permite el recambio directo de lámparas HID por lámparas LED TrueForce sin necesidad de cambiar las luminarias ni los equipos. La lámpara es compatible con equipos de 250 W y 400 W para maximizar la viabilidad de tales recambios. Gracias a su controlador la lámpara tiene una conexión UNIVERSAL, el controlador detecta automáticamente la entrada de red del producto o del balasto, por lo que es compatible para ambas opciones: directa a la red o compatible con el equipo. Elimina el fallo del arrancador y el encendido continuo, que puede generar sobrecalentamiento y riesgos de EMI. Gestión térmica mejorada, permite la aplicación de luminarias cerradas. Varias opciones de ángulo de haz y alto índice de reproducción cromática mejoran la distribución de la iluminación y crean un entorno cómodo, seguro y de alta productividad.

Ventajas

  • Alto rendimiento lumínico, hasta 20.000 lúmenes

  • Peso reducido y ajuste perfecto en luminarias HB HID

Características

  • Alta eficiencia energética con luz direccional

  • Larga vida útil de 50 000 h

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Fabricación
  • Comercios

Advertencia y seguridad

  • Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH) es_ES pdf 228.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 18.1 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
Diversos activos - Software Plugins