Philips MASTER, LED Highbay, Gran altura, EM (el arrancador y el condensador no deben extraerse)/red, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Descripción del producto

MASTER, LED Highbay, Gran altura, EM (el arrancador y el condensador no deben extraerse)/red, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 75371900
Código de pedido completo: 871869975371900

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Referencia de medición de flujo
Narrow Cone
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 211.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002350902 es_ES pdf 606.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002350902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB