Philips MASTER, LED Highbay, Gran altura, EM (el arrancador y el condensador no deben extraerse)/red, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Descripción del producto

MASTER, LED Highbay, Gran altura, EM (el arrancador y el condensador no deben extraerse)/red, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 75369600
Código de pedido completo: 871869975369600

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Referencia de medición de flujo
Wide Cone
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 255.1 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002350802 es_ES pdf 601.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002350802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB