España - Español

Philips LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Descripción del producto

LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 33633900
Código de pedido completo: 872016933633900

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 196.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003836502 es_ES pdf 575.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003836502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB