CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Código de pedido: 26785500
Código de pedido completo: 872016926785500
Especificaciones
Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)
330 °
Flujo luminoso
5.300 lm
Designación de color
Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
147 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
36 W
Corriente de lámpara (nom.)
143 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
32
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
6
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
10
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.