Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 31635500
Código de pedido completo: 871951431635500

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.3 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 268.5 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002485302 es_ES pdf 543.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 387.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002485302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB