Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Código de pedido: 31627000
Código de pedido completo: 871951431627000

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002484902 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 273.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002484902 es_ES pdf 297.2 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 387.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002484902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002484902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV IES 1021 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV ldt 1.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB