PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips CorePro, LED, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Descripción del producto

CorePro, LED, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de pedido: 929002485102
Código de pedido completo: 871951431631700

Especificaciones

  • Base del casquillo
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    15.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas