Philips CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Descripción del producto
CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo E27
- Vida útil nominal 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 15.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 3 años