CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 20 W, LED alternative to 80, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Plástico, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Código de pedido: 78101900
Código de pedido completo: 871869978101900
Especificaciones
Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)
150 °
Flujo luminoso
2.600 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
130,00 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
20 W
Corriente de lámpara (nom.)
170 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.5
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
13.5
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
16
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
26
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.