Philips MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente

El recambio LED de máxima eficiencia energética para lámparas de carretera HID HPL/SON con MASTER - LED HID SON-T - UE

Productos

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
24029200
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
37419500
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
24031500
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
37421800
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
24033900
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
37423200
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
24035300
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
37425600

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient son una solución LED sencilla con la mayor eficiencia para sustituir a las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y de sodio de alta presión (SON). Las soluciones MASTER - LED HID SON-T UE aportan la eficiencia energética y las ventajas de larga vida útil de los LED a la sustitución de las HID, ofreciendo un ahorro instantáneo para reducir los costes energéticos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz adecuados, se pueden utilizar fácilmente lámparas MASTER - LED HID SON-T UE en sistemas SON y SON-T existentes, mejorando la calidad de la iluminación con LED y eliminando el balasto de la luminaria para que funcione directamente en la red, consiguiendo ahorros adicionales.

Ventajas

  • Ahorro de costes adicional por cableado de red

  • Reducción de costes >60 %

Características

  • Lámparas de máxima eficiencia energética >210 lm/W

  • Larga vida útil: 50.000 h

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques
  • Entorno urbano

Advertencia y seguridad

  • La instalación debe realizarla siempre un electricista o instalador cualificado siguiendo las instrucciones de la guía de instalación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente es_ES pdf 364.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 12.2 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER-LED HID SON-T Ultra Eficiente
Diversos activos - Software Plugins