Philips LED SON-T, T46, Solo red eléctrica, 28.5 W, SON T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hora(s)

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Descripción del producto

LED SON-T, T46, Solo red eléctrica, 28.5 W, LED alternative to SON T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 24035300
Código de pedido completo: 872016924035300

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 131.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003677402 es_ES pdf 572.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 218.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 563.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003677402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003677402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 IES 1.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LED-SON-T-UE-M-6Klm-28.5W-740-E27-929003677402 pdf 610.4 kB