Philips LED SON-T, T46, Solo red eléctrica, 19 W, SON T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 hora(s)

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Descripción del producto

LED SON-T, T46, Solo red eléctrica, 19 W, LED alternative to SON T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 24029200
Código de pedido completo: 872016924029200

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003677132 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 130.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003677102 es_ES pdf 570.9 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 218.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 563.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003677102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003677102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 IES 16.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LED-SON-T-UE-M-3.6Klm-19W-727-E27-929003677102 pdf 610.2 kB