España - Español

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929003576402
Código de pedido completo: 871951448778900

Especificaciones

Base del casquillo
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003576402 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 249.4 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003576402 es_ES pdf 660.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003576402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003576402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 IES 20.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB