Philips CorePro LED PLT 4P

La nueva generación de iluminación con tubos LED PLT 4P de bajo consumo

Productos

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
48776500
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
48778900
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
48780200
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
48782600
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
48784000
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
48786400
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
48788800
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
48790100

Información de la familia de productos

Descripción

CorePro LED PLT 4P integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para la mejora de las aplicaciones de iluminación general. Satisface las necesidades de iluminación básicas, permite un ahorro energético considerable y es respetuoso con el medio ambiente

Ventajas

  • Gran eficiencia energética

  • Fácil instalación

Características

  • Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético

  • Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con las lámparas convencionales

Aplicaciones

  • Aplicaciones para hostelería, tiendas, oficinas, industriales y domésticas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LED PLT 4P es_ES pdf 293.3 kB
Documentación adicional
Application photo of CorePro LED PLT 4P jpg 32.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LED PLT 4P
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 12.2 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro LED PLT 4P
Diversos activos - Software Plugins