Philips CorePro, LED, PL-S, EM/red, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hora(s)
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-S, EM/red, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G23
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años