España - Español

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/red, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, EM/red, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13535300
Código de pedido completo: 872110313535300

Especificaciones

Base del casquillo
G23
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004350102 es_ES pdf 818.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004350102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB