España - Español

Philips CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 110.00 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001926402
Código de pedido completo: 871869959668200

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G23
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001926402 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001926402 es_ES pdf 639.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLS EM Installation Guide pdf 549.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001926402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001926402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 ies 43.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929001926402 pdf 661.6 kB