Philips CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 104.00 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001926302
Código de pedido completo: 871869959666800

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G23
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas