Philips CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28720400
Código de pedido completo: 872016928720400

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 268.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003758402 es_ES pdf 643.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003758402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003758402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB