Philips CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28718100
Código de pedido completo: 872016928718100

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003758302 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 270.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003758302 es_ES pdf 640.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003758302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003758302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 ies 12.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB