España - Español

Philips CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003758202
Código de pedido completo: 872016928716700

Especificaciones

  • Base del casquillo
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto