¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 654.7 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592902_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-L, Red de suministro, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
FailureRate