Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 121 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 15707100
Código de pedido completo: 872016915707100

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003592602 es_ES pdf 647.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003592602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003592602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB