España - Español

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003592402
Código de pedido completo: 872016915703300

Especificaciones

  • Base del casquillo
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Folleto de producto
929003592402_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 852.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003592402_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003592402_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB