España - Español

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003592302
Código de pedido completo: 872016915701900

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003592302 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 250.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003592302 es_ES pdf 657.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003592302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003592302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB