Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hora(s)
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificaciones
- Base del casquillo
- 2G11
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años