Philips CorePro, LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s)
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G24Q-3 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años