España - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 29047100
Código de pedido completo: 872016929047100

Especificaciones

Base del casquillo
G24Q-2 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003757902 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003757902 es_ES pdf 650.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003757902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003757902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB