Philips CorePro, LED, PL-C, EM/red, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM/red, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 146 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 03505900
Código de pedido completo: 872110303505900

Especificaciones

Base del casquillo
G24d
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004253002 es_ES pdf 665.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Instrucciones de instalación
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004253002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB