Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 115 mm, 4.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 hora(s)
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 111.00 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificaciones
- Base del casquillo G24d-1 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LED
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 3 años