Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 hora(s)
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificaciones
- Base del casquillo G24d-2
- Vida útil nominal 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LED
- Referencia de medición de flujo Sphere