España - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 54127200
Código de pedido completo: 871869654127200

Especificaciones

Base del casquillo
G24d-2
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001201402 pdf 66.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001201402 es_ES pdf 474.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001201402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001201402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB