Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001201302
Código de pedido completo: 871869654125800

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G24d-3
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas