España - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001201202
Código de pedido completo: 871869654123400

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G24d-3
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001201202 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Folleto de producto
929001201202_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 572.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001201202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001201202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB