Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hora(s)
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
Descripción del producto
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hora(s), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- GU10
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Narrow Cone
- Período de garantía
- 5 años