Philips MASTER LEDspot 230V

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Ventajas

  • Un 85% de ahorro energético

  • Recuperación de la inversión en un año

Características

  • Compatible con una gran variedad de reguladores

  • Duración de entre 25.000 a 45.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
  • Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera

Advertencia y seguridad

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LEDspot MV es_ES pdf 4.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LEDspot 230V
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 22.6 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER LEDspot 230V
Diversos activos - Software Plugins