España - Español

Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Descripción del producto

CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003779102
Código de pedido completo: 872016930051400

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G4
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    2 años

Descargas

Familia

Producto