Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.
Ventajas
Hasta un 88 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
Amplia compatibilidad con transformadores
Características
Sustitución sencilla
Vida útil de 15.000 horas