Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4
Especificaciones
- Base del casquillo
- GY6.35
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años