Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 44993000
Código de pedido completo: 871951444993000

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003527202 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003527202 es_ES pdf 572.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003527202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003527202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB