España - Español

Philips MASTER Value, LEDbulb, T32, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, T32, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002983102
Código de pedido completo: 871951431555600

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002983102 es_ES pdf 742.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002983102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002983102_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Master-Value-Decorative-LED-bulbs-COMF-7033821-Ref-929002982902 pdf 668.7 kB