España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 37755400
Código de pedido completo: 871951437755400

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002026592 pdf 66.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002026592 es_ES pdf 571.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002026592_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002026592_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG ies 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB