Philips Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Para los trabajos de iluminación cotidianos, las bombillas de alta luminosidad CorePro LED ofrecen una excelente calidad de luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional

  • Alto flujo luminoso

Aplicaciones

  • Hogar
  • Almacenes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass es_ES pdf 299.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass
Diversos activos - Software Plugins