Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34649900
Código de pedido completo: 871951434649900

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002371502 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002371502 es_ES pdf 586.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002371502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002371502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB